都市交通

フリアーシステムズの交通センサーの導入により、交差点での信号機の制御が可能となり、都市交通流の円滑化が実現します。 さらに、歩行者や自転車の交通流の最適化を促進することにより、交通量の多い場所の安全性が大幅に向上します。

Above-Ground Sensors for Traffic Signal Control

Visible light cameras, thermal imaging, and radar effectively detect approaching vehicles, bicycles, and pedestrians. Programable detection zones allow traffic operators to monitor road users across multiple lanes with a single sensor. Above-ground detection technology is easy to maintain and offers a more dynamic approach to signal control than traditional inductive loops.
Read the Story
Traffic-Signal-Control.jpg
Above-Ground Signal Control.jpg

交通弱者に対する安全性向上

フリアーシステムズの赤外線センサーにより、交通管制室のオペレーターは歩行者や自転車の動作を考慮して交通管理戦略を立てることができます。 フリアーシステムズの赤外線サーマルカメラとビデオ解析を組み合わせることにより、自転車運転者や歩行者、自動車の熱を識別できます。 それにより、必要に応じて自動車の通行よりも自転車運転者や歩行者を優先し、信号機を青にすることが可能になります。 その結果、交差点や横断歩道がより安全で交通がスムーズになります。
category-transportation.jpg

交通データの解析

フリアーシステムズの赤外線と視覚による解析は、遮断器や交差点における人数や車両数、占有率、分類を含む貴重な交通データを生成します。 フリアーシステムズは、人や車両などの存在を示すデータと交通流データの両方を1つのクラウドに統合します。 その結果、移動時間や遅延、出発点、各点の間の解析など、交差点に関する高品質なデータが得られます。
Traffic-Data-Analytics.jpg

V2X

V2Xは付近の車両とインフラの間の通信を利用する衝突回避技術です。前方の車の急ブレーキなど、衝突につながる可能性のある危険な状況についてドライバーに警告することで、状況に応じたスピードの調整や、より経済的な運転を可能にします。 車載ユニットと道路側ユニット(車両とインフラ)は継続的にメッセージを送受信します。また、V2Xはコネクテッドドライブや自動運転の道を切り開くための重要な役割も担っています。
V2X-Category.jpg