FLIR PROTECT - 保証延長と校正・メンテナンス -
FLIRの保証延長
FLIRの保証延長パッケージでは、製品登録による2年間に、さらに3年間の保証延長を追加して5年間の延長保証が受けられます。カメラの高額な修理を心配する必要はありません。
FLIR PROTECT(保証延長+校正・メンテナンスパッケージ)
FLIR PROTECT PROの保証延長とFLIR CARE PROサービス
FLIR PROTECT PRO(フリアープロテクトプロ)は、3年間の保証延長とFLIR CARE PROが組み合わさったパッケージです。製品ご購入時に製品登録をしていただくと延長される2年の保証に3年間の保証延長が追加され、5年間にわたって安心して製品をお使いいただけます。FLIR CARE PROが含まれているので、ご購入初年から毎年1回の校正とメンテナンスも受けていただけます。
FLIR TOTAL PROTECTの保証延長とFLIR TOTAL CAREサービス
FLIR TOTAL PROTECT(フリアートータルプロテクト)は、3年間の保証延長とFLIR TOTAL CAREが組み合わさったパッケージです。5年間の長期保証、FLIR TOTAL CAREが含まれているので、ご購入初年から毎年1回の校正(調整前校正結果付き)とメンテナンスも受けていただけます。
FLIR Protect Pro |
FLIR Total Protect |
|
保証延長 | 3年 | 3年 |
校正(調整) | 年1回 | 年1回 |
調整前校正結果 | ー | 〇 |
校正証明書 | 〇 | 〇 |
測定結果 | 〇 | 〇 |
トレーサビリティ体系図 | 〇 | 〇 |
メンテナンス | 年1回 | 年1回 |
有償修理時の割引(※1) | 10% | 10% |
※1 FLIR Systemsの説明に準拠しない保管・仕様・保守が行われた場合や、誤用、事故(落下・水没等)、異常な操作等が行われた場合は有償修理となります。
※FLIR PROTECTの対象機種はFLIR E54, E76, E86, E96, T530, T540, T560, T840, T860, T865です。