United VMS

FLIR United VMSは、お客様のセキュリティのニーズに合わせて、単一エリアから世界各地の複数のサイトまで対応できる、クラス最高のビデオ管理を実現します。 

United VMSは、Latitudeソフトウェア、HorizonおよびMeridianネットワークビデオレコーダーを含む製品ファミリーで、このすべてが共通のソフトウェアを使用します。 その結果、ユーザーは同じインターフェース内でデバイスをいくつでも監視することができるため、操作効率が高まり、投資収益率が向上します。 追加のヘルスモニタリングツールでシステム稼働状況を積極的にモニタリングし、ダウンタイムの発生前に問題がセキュリティ担当者に通知されます。 ユーザーはUnited VMSでビデオ資産に安全にアクセスし、モバイルデバイス用のEZクライアントを使用して時間や場所を問わずイベントアラートを受信できるため、安心感が得られます。

UVMS9.0 Quad Display.jpg

あなたの投資を守り

事業効率を改善する

フリアーシステムズのカメラとサードパーティーのエッジデバイスをUnited VMSで統合すれば、一元管理インターフェースをカスタマイズして施設のニーズに合わせることができます。

ビジネスと共に成長

自由度の高い設計思想であらゆるサイズのシステムを効果的にサポートし、企業が展開する複数の拠点、都市、大陸の全域にわたって導入できます。

エンタープライズレベルの技術

United VMSは、ビデオ操作の管理を簡素化し、費用対効果の高い統合されたシステムを提供することで、高度な監視システムのニーズを満たします。 GISシステム、アクセスコントロール、銃声検知といったパートナー技術の統合をサポートすることで、システム管理機能が完成します。 拡張されたFLIR Cloudのコネクティビティと機能により、将来的なテクノロジー強化に対応できるプラットフォームとなります。

安心

サイバープロテクション

サイバーセキュリティを念頭に置き、ネットワークをサイバー攻撃から保護するために開発されました。 パスワードポリシーの向上、VMSサービスとカメラの間のセキュアな通信、その他のサイバー強化対策により、増大する脅威からの保護を支援します。

積極的なヘルスモニタリングによるシステム管理

追加のヘルスモニタリングツールによってシステムの動作と稼働時間を維持します。 クラウドベースのダッシュボードでサーバー、サービス、カメラをモニタリングでき、問題の発生前にその可能性が通知されます。

信頼できるソリューション

世界中で何千も設置され、幅広い用途に使われているフリアーシステムズならば、期待した性能を得られる信頼感があります。

オープンプラットフォームVMS

FLIR United VMSは高度にカスタマイズ可能なオープンプラットフォームで、サードパーティーのシステムやハードウェアと統合できるように設計されています。 カスタム統合は、United VMSの豊富なSDKおよびAPIを活用する目的で、フリアーシステムズのアプリケーション&インテグレーションセンター(AIC)またはサードパーティーによって開発されています。
アプリケーション&インテグレーションセンター(AIC)の詳細を見る
20-0127-FLIR_UVMS_website_infographic_final-01.jpg

発売中の製品