サーモグラフィカメラ 

FLIR Tシリーズ

工場の稼働時間を維持する場合でも配電網の送電を維持する責任がある場合でも、FLIR Tシリーズのサーモグラフィカメラは装置の安全性を検査して故障を回避するために必要な柔軟性、精度、機能を提供します。 本シリーズの高性能サーモグラフィカメラは、卓越したレンジ性能と解像度および、プロのサーモグラファーが一日中快適に作業するために必要な人間工学的設計を兼ね備えています。 T500シリーズの180°回転式光学ブロックから、T1000モデル専用のOSX Precision HDIR光学システムまで、Tシリーズはワンランク上の設計と性能を提供します。

専門家へのお問い合わせ


 

エキスパート機能、エルゴノミックデザイン

T1000シリーズは回転式光学ブロックで難しい角度に対応し、柔軟な視野を確保することで作業の快適性を向上します。 プログラム可能なボタン、タッチスクリーンによるメニュー機能へのアクセス、卓越したHD解像度を備えるT1000シリーズによって検査作業が容易になります。

隠れた故障を発見、修理状況を確認

新しいFLIR T500シリーズには、専門的に計測を行う方がホットスポットや欠陥の想定される場所のトラブルシューティングを正確に行うために必要な機能が搭載されています。 FLIR T530/T540サーモグラフィカメラは180°回転式のレンズプラットフォームと明るい10.2センチのLCDを備え、あらゆる環境での温度熱計測に役立つよう設計されています。 最先端の優れた測定ツール、レーザーアシストオートフォーカス、業界をリードするフリアーシステムズの画像品質により、異常個所の迅速な発見と診断が可能です。

あらゆる環境において迅速、柔軟、正確な測定

FLIR T800シリーズの高性能サーモグラフィカメラは予知保全/予防保全ツールの新たなスタンダードであり、オプションの内蔵型検査ルートシステムを使用することで、新たなレベルの精度と柔軟性が得られます。 柔軟性を持つ革新的なこの赤外線サーモグラフィカメラを使用して定期的な予知保全を行うことで、復旧コストのかかる停電やプラントの稼働停止を防止できます。

Now Playing

エキスパート機能、エルゴノミックデザイン
エキスパート機能、エルゴノミックデザイン

Now Playing

隠れた故障を発見、修理状況を確認
隠れた故障を発見、修理状況を確認

Now Playing

あらゆる環境において迅速、柔軟、正確な測定
あらゆる環境において迅速、柔軟、正確な測定

FLIR_Line_Ironbow.png

t1k_black3.jpg

T1000シリーズHD画質赤外線サーモグラフィカメラ

50年の経験に基づく卓越した熱赤外線測定の性能をお試しください。 素早く操作できる新しいグラフィカルユーザーインターフェース、最大3.1 MPの解像度、FLIR OSX高精度HD赤外線レンズを備えたT1000シリーズは、業務を効率化し、現場で活躍する究極のツールとして設計されています。

T800シリーズ高性能サーモグラフィカメラ

T800シリーズは一体型のカラービューファインダーと明るいLCDディスプレイによって、厳しい照明条件下の屋外点検を簡素化します。 180°回転式のレンズプラットフォームと人間工学を基に考え抜かれた設計により、不具合のある箇所をすばやく検出します。またオプションの6°望遠レンズを使用すれば、小さなターゲットを遠い場所から正確に温度測定できます。

T540 white.jpg
T500シリーズプロフェッショナルサーモグラフィカメラ

人間工学に基づいた次世代のカメラであるTシリーズを使用することで赤外線検査を簡素化し、現場で費やす時間を短縮できます。 180°回転式光学ブロックとシンプルかつ最先端の接続性を備えたT500シリーズを利用すれば、ホットスポットや欠陥をすばやく効率的に見つけることが可能です。

FLIR_Line_Ironbow.png

corp respn ironbow shorter.pngT5XX-ignite-product-hires-v6.png

FLIR Ignite™ Cloud Solution

Improve your team’s efficiency and capabilities with the FLIR Ignite cloud solution, a new feature that's now included on FLIR T5xx- and T8xx-Series cameras. With Ignite, you can directly upload, organize, and share images from your camera via Wi-Fi, ensuring your data is safe in one place and easily accessible from any device.

T-Series Thermal Studio Pro Ad_jBWS210315-1.jpg

ITC_Icon_Primary.png

赤外線トレーニングコース ITC

フリアーシステムズでは赤外線工学を基礎から学べる赤外線トレーニングセンター(以後:ITC)を準備しております。このITCはフリアーシステムズ独自の講習ではなくISO18436-7に準じた他国の講習機関とトレーサブルな内容になっております。

コースの詳細・受講をご希望の方はこちら


Request Info

Optin

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.