フリアーシステムズのサーモグラフィカメラを使用すると、特定の波長帯の放射照度をより正確かつ確実にカスタム較正・測定できるため、最も正当なデータを使用してIRターゲット特性を同定して洗練することができます。

専門スタッフへのご相談

ターゲットの特性調査をスピードアップ

フリアーシステムズのターゲット特性調査用カメラには、ワークフローの促進に必要なすべてが揃っています。簡単なカメラ較正により、あらゆる波長帯や各測定へのシステム最適化、生データへのすばやいアクセス、幅広い接続オプションを提供します。

フリアーシステムズのソフトウェアで結果を管理

FLIR Research Studioソフトウェアは、カメラ機能の完全な制御を可能にするとともに、データをキャプチャ、分析し、さらに活用できるようにエクスポートすることができます。Professional Editionは、温度と放射測定の両方の値を熱データセットに提供し、ユーザーがカスタムユーザー較正を作成して適用することを可能にします。
Picture20.jpg


ddcas.png

カスタムコールドフィルターでカメラをカスタマイズ

テレダインフリアーは赤外線検出器、ROIC、統合型デュワー クーラーアセンブリ(IDCA)のメーカーとして、デュワーに組み込まれたスペクトルフィルター装備のカスタムカメラを構築できます。特定の用途に専用の赤外線カメラが望ましい場合、これらのコールドフィルターは、ウォームフィルターの熱放射によって生じる「ノイズ」を排除することによって、スペクトルフィルター付きカメラの撮像性能を向上させることができます。


比類のない画質で正確な特性調査が可能

高速フレームレート、高解像度、高度な光学機能:テレダインフリアーの放射測定カメラにより、SWIR、MWIRまたはLWIRで、最も正確な測定を行い、最高品質の画像を取得できます。