テレダインフリアーの先進的なサーモグラフィカメラは、標的表面の熱差の観察を通して、合成材、胴体、ローター、タービンブレードなどの航空宇宙構造の内部欠陥の検出に役立ちます。標準の内蔵トリガーおよびタイミング信号は、非破壊試験(NDT)または 1 mKという微小な検知可能な温度差を伴うストレスマッピングなどの高度な検査技術のためのロックイン、過渡、パルスサーモグラフィシステムをサポートします。

非破壊試験
Teledyne FLIR’s advanced radiometric cameras can help detect internal defects in composites, the fuselage, rotor and turbine blades and other aerospace structures through targeted external excitation and the observation of thermal differences on a target's surface. Standard, built-in triggering and timing signals support Lock-In, Transient, and Pulse thermography systems for advanced inspection techniques such as Non-Destructive Testing (NDT) or stress mapping with resolvable temperature differences as low as 1 mK.
鮮明な赤外線画像
フリアーシステムズの非破壊検査およびストレスマッピング用のサーモグラフィカメラは、極わずかなノイズで小さな温度差を検出できます。
NDT用の柔軟なカメラオプション
研究者、エンジニア、テスト技術者は、フリアーシステムズの豊富な赤外線カメラオプションの中から、それぞれの非破壊試験のニーズに最適なシステムを選択することができます。HD解像度カメラが大型構造のテストに有用であるのに対して、高速カメラは、熱伝導率の高い材料を評価する際に必要なフレームレートの提供が可能です。