高速およびストップモーション赤外線イメージング
急速に動く対象物の動きを止めたい、または急速に温度が上下動する対象物の熱力学をフリーズさせたいと思う研究者には、高速フレームレートのみならずそれ以上の機能を持つ赤外線カメラが必要です。 真の高速赤外線イメージングでは、1秒間29,000フレームのデータキャプチャ能力に加え積分時間が短いこと—マイクロ秒のレベル—が条件となります。 次世代の赤外線検出器では640×512のフルフレームで高速データを記録することが可能になり、フレームエリアをウィンドウィングで失うことなく、ジェットエンジンのタービンブレード、超音速発射体、爆発などのダイナミック解析を行うことができます。



Tannerite + Watermelon + FLIR Thermal Camera = Stunning Imagery