フリアーシステムズの高速テストアプリケーション向けカメラ
テレダインフリアーのフラッグシップ科学カメラであるXシリーズは、高速な熱過渡現象や高速で移動するーゲットの識別を可能にする、高速、空間分解能、高度なトリガー、およびタイミング機能を提供します。テレダインフリアーの製品を使用すれば、幅広い高速テストアプリケーションに対応する、信頼性の高い熱データを確実に取得できます。
Teledyne FLIR’s flagship scientific cameras, the X-series, offer the highest speeds, spatial resolution, advanced triggering, and timing features that enable you to characterize fast thermal transients and targets moving at high speed. With Teledyne FLIR, you are sure to obtain trusted thermal data for a wide range of high-speed test applications.
テレダインフリアーのフラッグシップ科学カメラであるXシリーズは、高速な熱過渡現象や高速で移動するーゲットの識別を可能にする、高速、空間分解能、高度なトリガー、およびタイミング機能を提供します。テレダインフリアーの製品を使用すれば、幅広い高速テストアプリケーションに対応する、信頼性の高い熱データを確実に取得できます。
最新のコマ撮り機能を備えたフリアーシステムズのカメラで、高速弾丸や発射弾の弾道挙動を調べます。
爆発の急速な変化を視認し、さまざまな物体の断片の軌道を炎を通して最高の可視性で追跡します。
使用中に武器のさまざまな部分に熱がどのように分布しているかを調べることで、武器の仕組みを最適化します。
ターゲットの高速衝突から有益なデータを取得し、さまざまな素材の調査と特性解析を行います。
FLIR x6900scを現場に持ち込んで、銃器の仕組みを調べ、銃弾に対する身体防具の反応を確認し、飛翔中の銃弾を捉えます。