フリアーシステムズの高度なサーモグラフィカメラ

空力設計の研究でも、熱特性の同定あるいは欠陥の特定などでも、その研究をサポートする信頼性の高い、高解像度の熱データが必要です。フリアーシステムズのサーモグラフィカメラは、独自の研究ニーズに合わせたシステムの最適化と較正を可能にし、測定プロセスの完全な制御を実現します。

専門スタッフへのご相談

空気熱研究

Picture10.png

高解像度のサーモグラフィ画像を使用してCFDモデルを確認し、風洞試験での気流による表面熱分布の特性を明らかにします。

詳細

ターゲット特性調査

RS6780 Helicopter Hovering.png

MWIRとLWIRの高度なサーモグラフィカメラを使用して、対象ターゲットを正確に同定し、ターゲット設定と対策システムのパフォーマンスを向上させます。

詳細

非破壊試験

Blade_hub_200mm copy.jpg

高度なサーモグラフィカメラと同期励起を組み合わせて、材料の欠陥を検出し、コストのかかる故障を防止します。

詳細

プルームと推進力

Picture13.png

サーモグラフィで排気の雲を観察し、流体力学と燃焼のプロセスをより効果的に分析し、エンジン性能を改善します。

詳細

最も要求の厳しい温度測定アプリケーション向けのフリアーシステムズのソリューションを見る

高度な放射線測定の詳細を見る

ダウンロード

活用事例

ダウンロード

ウェビナー