電子機器のテストニーズを満たす完全な赤外線カメラシステム

グローバルなグリーンエネルギーとデジタル化の取り組みをサポートするために、電子システムやコンポーネントに対する需要が高まるにつれて、効率的な設計と検証テストの必要性も高まっています。

このプロセスでは、サーモグラフィが重要であり、潜在的な問題のトラブルシューティング、熱効率の最適化、さらには偽造部品の特定のために正確な温度情報を提供します。

FLIR A6700シリーズカメラは、15μmピクセルピッチの洗練された検出器を備え、驚くほど鮮明な赤外線画像を生成します。

適切なクローズアップレンズや顕微鏡レンズと組み合わせると、さまざまなエレクトロニクス設計やテストアプリケーションに最適なソリューションです。

低コストのA6700 MWIRパッケージについて、以下をご覧いただき、専門スタッフにご連絡の上、使用開始してください。

専門スタッフへのご相談

FLIR_Line_Ironbow.png

FLIR A6700 MWIR

インジウムアンチモン(InSb)検出器を搭載したサイエンスグレードの中波長赤外線サーマルカメラ

A6780 Microscope Stand.png

FLIR A6701 MWIRパッケージ、マクロレンズおよびスタンド付き

640 × 512(327,680)ピクセルのFLIR A6701とMWIRマクロレンズおよびスタンドを組み合わせることで、幅広い電子アセンブリおよびサブコンポーネントに対応する柔軟なシステムを実現しながら、個々の表面実装コンポーネントの温度を正確に測定するために必要な高空間分解能を提供します。レンズは無限に焦点を合わせることができますが、最小作業距離110ミリメートルでは、ピクセル当たりの空間分解能33μmで、21.2mm × 16.9mmの全視野を提供することができます。

microscope stand.png

FLIR A6701 MIWRパッケージ、1X顕微鏡レンズおよびスタンド付き

1X MWIR顕微鏡レンズをFLIR A6701 MWIRカメラと組み合わせると、集積回路で小さな熱異常を発見したり、個々のコンポーネントから放出される熱を測定したりすることで、研究者やエンジニアが電気効率を向上させることができます。顕微鏡スタンドはシステム全体を安定させ、9.6mm x 7.68mmのターゲット領域を空間分解能15μm/ピクセルでカバーする鮮明な画像を可能にします。

FLIR_Line_Ironbow.png

research studio.png

FLIR Research Studioで熱データの分析と共有を最大化

A6701 MWIRパッケージには、FLIR Research Studio Professional Editionが含まれています。

この強力なソフトウェアにより、関心領域ごとに個別の放射率値を設定し、ライブおよび記録された熱データの両方の既知の温度に基づいてコンポーネントの放射率値を計算でき、常に正確な温度情報に基づいた決定を行うことができます。

多言語およびマルチプラットフォーム(Windows、MacOS、Linux)対応により、チームメンバー間の協働が向上し、テスト効率が上がり、不良な翻訳による誤解の可能性が低減します。


Request Info

Optin

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.