長距離、高性能

レンジサイエンスカメラ:FLIR RS8500 & RS6780

過酷な環境や屋外のアプリケーションにおいて、長距離サーモグラフィは正確なデータ収集の鍵となります。こうしたプロジェクトの研究者は、高速ターゲットの高速な熱過渡現象の特性を評価し、感度と空間分解能を向上させ、高度なトリガーと同期機能を持つカメラを必要としています。Teledyne FLIR RS (Range Science)カメラシリーズは、これらの要件のすべてを満たす以上の機能を提供し、データの品質を向上させると同時に、長距離の動的なデータ収集に関連する時刻制御を可能にします。


研究に最適なカメラを選ぶ

FLIR RS8500:高解像度画像、最長ズーム範囲

RS8500_app_photo_1

FLIR RS8500 MWIR赤外線カメラシステムは、解像度1280×1024の高性能赤外線カメラで、耐候性の1つのハウジングにまとめられており、特に屋外でのテスト範囲の測定と追跡、航空宇宙などの用途向けに設計されています。データおよびビデオ出力オプションを同時に使用すると、カメラを最も要求の厳しいデータ取得システムに簡単に統合できます。

FLIR RS6780:軽量、柔軟、高速

RS6780_range

FLIR RS6780 MWIRカメラは、解像度640×512の高性能サーマルサイエンスカメラと連続メトリックズームレンズをIP65エンクロージャにまとめたもので、過酷な環境下でも研究開発用途に使用可能です。科学者やエンジニア向けに設計されたRS6780は、工場にて温度校正されたサーモグラフィカメラで、毎秒最大 4,000 フレームのキャプチャ能力を持ち、ダイナミックな長距離測定や追跡アプリケーションに最適なシステムです。

詳細情報およびデモの予定については、Teledyne FLIRの担当者にご相談ください。

お問い合わせ

RS8500とRS6780のご紹介

Xシリーズを開封して中身を確認する

Xシリーズに接続する

FLIR冷却型カメラへのウォームフィルターの取り付け

Now Playing

RS8500とRS6780のご紹介
RS8500とRS6780のご紹介

Now Playing

Xシリーズを開封して中身を確認する
Xシリーズを開封して中身を確認する

Now Playing

Xシリーズに接続する
Xシリーズに接続する

Now Playing

FLIR冷却型カメラへのウォームフィルターの取り付け
FLIR冷却型カメラへのウォームフィルターの取り付け

業界をリードする機能

連続メトリックズーム

RS8500カバー開口部

FLIR RSシリーズカメラに固有の連続メトリックズームは、すべてのデータフレームに瞬間的な焦点位置情報を刻印し、高度な測定技術をサポートします。

柔軟性と範囲

R6780_CZ_lens

RS8500は120mmから1200mmに数秒でズームアウトできます。RS6780に 3x 非焦点レンズアタッチメントを取り付けると簡単に最大750mmになります。

工場校正

RS6780_science

FLIR RS6780カメラは、工場において標準温度範囲および高温範囲で校正することができます。内蔵フィルターホイールは、必要に応じ適切なフィルターを設定することができます。