FLIR METERLiNK®アプリで、最大7台の互換メーターに一度に接続

meterlink multiple devices.pngFLIR METERLiNK Bluetooth®アプリを使用すると、さまざまな電気的および環境上の状態を同時に監視できます。METERLiNKを使用すると、画像を安全にキャプチャし、危険区域をリモートでリアルタイムで監視できます。複数のFLIRクランプメーター、デジタルマルチメーター、または新しいMETERLiNKアプリ対応メーターを接続する場合でも、施設周辺の主要な測定値を把握し、チームと簡単に共有できます。



Meterlink larger.png

トレンドをリアルタイムで表示

新しいMETERLiNKアプリダッシュボードは、状態を簡単に監視できるように構成されており、最小、最大、平均の読み取り表示で測定データのグラフ表示と数値表示の両方をリアルタイムで行ないます。

測定グラフ上の任意の点をタップすると、瞬間データウィンドウが開きます。アラームしきい値(高アラームと低アラーム)を定義することもできます。これにより、テスト手順を実行しながら、動作範囲をさらに保証できます。アラームが作動すると、関連する読み取り値とタイムスタンプを含むメッセージが画面に表示されます。

DM166.png meterlink_moisture_graph.png Alarms.png

複数のメーターからのデータを比較

METERLiNKアプリは、ログファイルを比較する機能も備えており、メーターとデータポイントの任意の組み合わせを確認および比較できます。この機能を使用すると、ログのトラブルシューティングと比較を効果的に行うことができます。

Compare DM166 DM286.png. Comparison chart.png

.

プロフェッショナルなレポートを作成

結果を共有する際には、METERLiNKアプリは、詳細なカスタムPDFレポートを作成する便利な機能があります。カスタムロゴ、追加メモ、特定の測定値を追加できるMETERLiNKアプリを使用すると、結果を迅速かつ専門的に簡単にコンパイルして共有できます。METERLiNKアプリでは、データログファイル、画像、ショートビデオクリップをレポートに追加することもできます。

Report 1.png Report 2.png Report 3.png

Report to share png.png

使いやすくパーソナライズされた機能

METERLiNKアプリには、明・暗画面モードオプション、FLIRサポートサイトに接続して迅速なトラブルシューティングができるリンク、そして自動アプリアップデートが含まれています。また、接続されたメーターごとに、ローバッテリ、メーターの切断、またはアラームイベントに関するテキスト通知を有効にすることもできます。

このアプリは、iOS®デバイスはApp Store®から、Androi™dデバイスはGoogle Play™から入手できます。

Get Started image.png Settings image.png

適合メーター

METERLiNKアプリは、現在の多くのMETERLiNK互換メーターとシームレスに統合できるように設計されています。これらはすべてBluetooth®接続が可能です。データの取得、トレンドの表示、アラームの設定、レポートの作成と送信が可能なため、ユーザーは機器と建物の健全性に関するより深い洞察を得ることができます。当社の製品ラインが拡大し続ける中で、最新のMETERLiNKの追加をチェックし、どの新しいテストおよび測定ツールが互換性があるかを確認してください。

*互換性のあるMETERLiNKメーターの現在のリストを以下に示します。このリストは拡大し続けます。

Request Info

Optin

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.