EVバッテリー生産の品質、安全性と信頼性

電気自動車(EV)業界は、政府規制、環境に優しい輸送に対する消費者の需要、EVをより実用的で手頃な価格にした技術進歩など、さまざまな要因によって、世界中で急速に成長しています。

業界チェーン全体は、半自動化の生産ラインと、完全自動化の生産ラインで構成されており、遅れを取らないようにするためによりスマートなツールが必要です。長期的な品質、製品の信頼性に加え、作業員と施設の安全性も最優先事項です。

FLIRは、サーモグラフィカメラで、EVバッテリーの品質、信頼性、安全性を向上させるトータルソリューションを提供します。

専門スタッフへのご相談

FLIRがEVバッテリー組立て全体で品質&安全性をサポートする方法

ev battery description.png

バッテリーパックの品質と安全性の保証

EVバッテリー管理システムのサイズ変更.jpeg

潜在的な接続不良と、低性能のセルとモジュールを特定

セル、パック、モジュール間の相互接続は溶接され、機械的に組み立てられた接続です。接続不良または緩みがあると、不均衡に熱が発生します。

サーモグラフィカメラは、あらゆる段階で熱画像データをリアルタイムで提供し、メーカーが欠陥を特定し、熱管理を最適化し、EVバッテリーがあらゆる製造段階で品質と安全性基準を満たしていることを保証する上で役立ちます。

 

BMS試験サポート

EVバッテリーサイクルのサイズ変更.jpeg

予知保全故障コンポーネント

サーモグラフィカメラは、バッテリー管理システム(BMS)が安全で効率的なバッテリー操作を維持するために、リアルタイムの意思決定を可能にする重要な温度データを提供します。この熱管理と故障検出への積極的なアプローチは、EVバッテリーの性能、寿命、安全性を最大化する上で役立ちます。

熱暴走監視

EVハイブリッドバッテリーのサイズ変更.jpeg

潜在的に危険な状態を検出

メーカーは組み立て時にバッテリーセルとモジュールを部分的または完全に充電し、接続時に電流が流れるようにします。その結果、温度と電流が増加します。

熱暴走のチェックを外すと、大災害が発生する可能性があります。熱画像は熱暴走状態を特定できます。サーモグラフィカメラが異常に熱いセルを特定すると、BMSは影響を受けたセルを迅速に分離または冷却して、さらなる拡大を防止できます。

連続自動熱状態監視

FLIRのオートメーションサーモグラフィカメラは、EVバッテリー製造のニーズを満たす、柔軟で構成可能なソリューションです。固定マウントモデルでは、緩んでいる可能性がある接続をより多く特定できるため、バッテリーシステムの終端での故障が少なくなります。FLIRのオートメーションサーモグラフィカメラを生産ラインに統合することで、メーカーは、次のようなさまざまな方法で権利を享受できます。

  • 可視とサーマルの両監視
  • 最大640 × 480(307,200ピクセル)解像度の熱探知画像
  • カスタム設定の温度しきい値を超えると常にアラームが鳴るため、1つの欠陥も見逃す心配はありません。
  • インストールが簡単で、HMI、SCADA、オプションのONVIF Sなど、標準産業プロトコルとビデオ管理システムと互換性があります

EVバッテリー業界向けFLIR製品

ITCロゴ赤外線サーモグラフィのトレーニング施設

赤外線トレーニングセンター(ITC)が提供する赤外線サーモグラフィのトレーニングコースに申し込みましょう。
詳細

サーモグラフィのトレーニングを必要とする大きなグループがありますか? ITCでは、オンサイトのトレーニングコースをご用意しています。
トレーニングのお申し込み


Request Info

Optin

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.