新しいFLIR Exxシリーズの紹介

あらゆる予算に応えるサーモグラフィカメラ


 

全く新しいE96

E96 with title.png

予知保全、電気、建物検査に携わる勤勉な専門家にとって、最も価値のあるツールは、作業効率を高め、多額の費用がかかる修理が必要になる前に、潜在的な問題を特定するのに役立つツールです。

FLIR E76、E86、E96は、あらゆる予算に適したフル機能のハンドヘルド型サーマルカメラを提供します。FLIR FlexView™のデュアル視野レンズを使用すると、広域スキャンから望遠スキャンに簡単に切り替えることができます。

お客様のニーズと予算に合うExxシリーズモデルの詳細をご覧ください。

専門家へのお問い合わせ

Advantages of FLIR Exx-Series

Our Exx-Series models are designed and built for a range of applications, allowing you to perform the below tasks with optimal efficiency.

E76 steel mill_mechanical.jpg
状況モニタリング

Exxシリーズの堅牢なハンドヘルド型カメラを使用して工場の信頼性を向上し、定期検査によって予想外のダウンタイムを回避できます。 製造現場や施設の検査担当者は、鮮明な赤外線画像で装置の過熱を確認できるため、問題を即座に診断して修理を開始することで装置の故障を防げます。

推奨モデル:E76E86E96
E96_electrical switchgear_small.jpg
発電所の点検

640 × 480ピクセルのハンドヘルド型サーモグラフィカメラを使用して徹底的な調査を行い、定期的な点検により装置の故障を防止することで安全性を維持できます。 検出器の解像度が高いため、調査対象に危険の可能性がある場合も安全な距離を確保できます。

推奨モデル: E96
home or building inspection_small.jpg
建物の点検

Exxシリーズのカメラを使用して断熱材の隙間、屋根の雨漏り、冷暖房空調設備の不具合などを発見し、エネルギー効率を改善できます。 問題の発見に時間を費やすことなく全体的な修理の必要性をすばやく検証し、理解しやすい赤外線画像で損傷の範囲を示すことができます。

推奨モデル:E54E86

FLIR_Line_Ironbow.png

FLIR Exxシリーズの概要

プロフェッショナルグレードの機能

各FLIR Exxシリーズには、ホットスポットの発見、建物の欠陥に関する早期兆候の検出、電気および機械システムのトラブルシューティング、重大な損傷を引き起こす前に問題を防止するために必要な機能が満載されています。FLIR FlexViewデュアル視野レンズを使用するとワンクリックで広域スキャンから望遠スキャンに簡単に切り替えることができます。

これらの最新のExxシリーズモデルは、最大640 × 480ピクセルの赤外線画像で、調査を迅速化し、レポート作成を簡素化します。

カメラマトリックスをダウンロード検査ルートを探索

e96-double-product-image.png


新しいExxシリーズモデルの比較

corp respn ironbow shorter.pngT5XX-ignite-product-hires-v6.png

Upload Thermal Images with FLIR Ignite™ Cloud Solution

Improve your team’s efficiency and capabilities with the FLIR Ignite cloud solution, a new feature that's now included on FLIR Exx-Series cameras. Capture precise images with your industrial thermography camera and look back on them with ease and clarity. Using Ignite, you can directly upload, organize, and share images from your camera via Wi-Fi, ensuring your data is safe in one place and easily accessible from any device.

E76_electrical with routing.jpg

迅速な検査

ルートを事前に計画すれば調査効率が向上するため、数多くの電気・機械設備を論理的な方法で検査して検査データとレポートを組織的に維持できます。 新しいExxシリーズは、内蔵された検査ルートモードでこれを実現します。

検査ルートモードでは、事前定義された検査対象リストを整理して効率性を最大化します。 このリストはまず、FLIR Route Creatorプラグインを使用してFLIR Thermal Studio Proで作成してから、カメラにダウンロードします。

何も欠けることなくすべての検査結果を最初から整理することで、フリアーシステムズの検査ソフトウェアスイートは調査スピードを上げ、組織性を向上し、レポート作成を簡素化します。

機能の仕方