状況モニタリング

状況モニタリングにより、故障が発生する前に問題箇所を特定できるため、費用損失となる生産停止を防止できます。監視される主な装置としては、高電圧/低電圧施設やタービン、コンプレッサー、その他の電気/機械装置などが挙げられます。

サーモグラフィカメラによる適切な状況モニタリングは、稼働時間を維持する効率的かつ効果的な方法です。状況モニタリングの詳細については、このページをご覧ください

お問い合わせ

フォームに必要事項をご記入の上、お問い合わせください。内容を確認し、弊社担当者または販売店からご連絡いたします。

お問い合わせ

 

Configurable to meet your process/quality control needs

With FLIR A50 and A70 Series cameras, you can do everything from monitor thermal gradients in a volcano to verifying consistency across production lines.

World-Class Thermal Imaging and Seamleess Integration

The FLIR Axxx Series is perfect for Process Control Monitoring, Quality Assurance, Condition Monitoring, and Early Fire Detection.

フリアーシステムズのコンパクトなサーモグラフィが、状況モニタリングを根本から変える

台湾のテクノロジー企業が、フリアーシステムズの状況モニタリングカメラを自社のシステムに統合することで、装置を保護し、ダウンタイムを防止する、365日24時間の監視を業界内の企業に提供する様子をご覧ください。

Now Playing

Configurable to meet your process/quality control needs
Configurable to meet your process/quality control needs

Now Playing

World-Class Thermal Imaging and Seamleess Integration
World-Class Thermal Imaging and Seamleess Integration

Now Playing

フリアーシステムズのコンパクトなサーモグラフィが、状況モニタリングを根本から変える
フリアーシステムズのコンパクトなサーモグラフィが、状況モニタリングを根本から変える

フレアスタック

プラント設備では予定外の過度な圧力が生じた際に圧力逃し弁から放出された可燃性ガスや、不要な排ガス副産物を焼却するため、様々な産業でフレアスタックが使われています。サーモグラフィカメラは、どんな天候でも年中無休で遠隔監視ができるため、理想的な監視ツールであると言えます。さらに赤外線カメラには、紫外線(UV)火炎検出器、炎イオン化スペクトロメーター、熱電対、パイロメーターなどのテクノロジーにつきものの、様々な技術・コスト面の問題が一切ありません。
flarestacks-automation-banner.jpg

変電所

今日の電力会社は、インフラ設備の老朽化などによる停電や電圧降下のリスク増大、さらにはセキュリティ脅威など、さまざまな問題に直面しています。予定外のメンテナンスは、最良のシナリオでも費用がかかり、最悪の場合は大惨事につながる可能性があります。フリアーシステムズのサーモグラフィカメラとコンディションモニタリングソフトウェアを使用すれば、差し迫った機器の障害やセキュリティ違反を、遠隔監視で、昼夜を問わずいつでも確認できるようになります。
substations-automation-banner.jpg

製鉄所の取鍋

製鉄所の取鍋は寿命が限られています。耐火炉材は摩耗を起こしたり、衝撃を受けて破損したりするため、取鍋の外部は高温にさらされることがあります。手遅れにならないうちに発見しないと、取鍋が崩壊して溶融金属が流出し、作業員の命が危険にさらされ、設備が破壊される可能性もあります。フリアーシステムズのサーモグラフィカメラシステムは、取鍋をリアルタイムで監視して事故が発生する前に警告します。
category-condition-monitoring.jpg

電気および機械設備

製造会社や電力会社の重要な電気/機械設備の一部は、サーモグラフィカメラによって常時監視されています。熱が蓄積している場合は、装置の状態が悪く、故障が差し迫っている可能性を示しています。固定式のサーモグラフィカメラを使用すれば、定期点検に頼る必要がなくなります。温度の閾値を超えた場合にはアラームが鳴るように設定できます。
electricalinstalls-automation-banner.jpg

分析に必要なデータの取得が便利に

フリアーシステムズのサーモグラフィカメラとして、この新しい製品シリーズは、製造工程や産業工程全体の熱に関する問題を検出、特定し、正確な熱データを収集し、独自のソフトウェアを使用して分析することができます。Axxxシリーズの画像転送専用カメラは、カスタム開発ソフトウェアとの簡単な統合によって、お客様の特別なタスクを解決することができる、標準モデルまたはアドバンスモデルの2種類から構成されています。
manufacturing_hero_adobe320511234.JPG