高品質のサーモグラフィカメラで定期点検を行うと、電気/機械/環境システムを注意深く見守ることができるため、故障が発生する前に問題の可能性を発見できます。

憶測から「見える化」へ
サーモグラフィカメラで建物の状態を評価
サーモグラフィカメラを使用すれば、アパートやオフィスビルでも製造工場でも、建物に関する問題や電気的/機械的な故障、冷暖房空調設備の問題などのモニタリングやトラブルシューティングを強力かつ非破壊的な方法で行えます。
予防保全のための頼れるツール

「建物全体」のアプローチを採用
室内の快適性と空気の質は、不十分な断熱、窓の故障、出入り口からの空気漏れ、ダクトの緩み、配管の漏れ、冷暖房空調設備に関する機械的問題などによって損なわれます。 メンテナンス作業員はサーモグラフィカメラを使用することで、これら幅広い問題を施設全体にわたって簡単に診断できます。

新たな課題に対応
多くの企業はエネルギーコストを削減する目的で屋根にソーラーパネルを設置していますが、そのような投資で最大のリターンを得るには、高い信頼性と生産性が必要です。 ソーラーパネル用に特別設計されたツールとサーモグラフィカメラは、施設メンテナンスの専門家がソーラーパネルを点検してその性能を評価するのに役立ちます。