FLIR_Line_Ironbow.png

医薬品製造向け産業用音響カメラ

圧縮空気と真空システムの漏れは、どちらも医薬品製造でよく見られますが、多大なコスト、業務の中断、安全上のリスクを引き起こす可能性があります。実際、一部の施設では、このような検出されにくい漏れにより、最大80%の圧縮空気が失われています。それらを検出することは非常に重要ですが、多くの場合、目に見えないために困難が伴います。

製薬工場向けにカスタマイズされた、正確で効率的、かつ使いやすいソリューションである産業用音響カメラをご紹介します。FLIR Siシリーズのカメラは、漏れを特定するための安全で簡単に操作できるデバイスで、最小限のトレーニングで使用できます。

ROIの計算 Siシリーズを参照

Request Info

Optin

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.

音響カメラでは、次の操作が可能です。

  • 漏れの事前検出:漏れを直ちに発見して対処することで、エネルギー使用量と運用コストを削減します。
  • 不要なダウンタイムを回避:クリティカルな資産が稼働中に音響を使用して検査し、作業の中断を最小限に抑えます。
  • 情報に基づく修理の推進:漏れの大きさと関連コストへの影響に関するAI主導の分析から洞察を得ます。
  • シームレスな統合:メンテナンスルーチンに効率的に組み込むために必要なトレーニングは最小限です。

compressed_air_1.png

 

投資利益率を計算する

clean_room_pharma.jpg

ガス損失を最小限に抑える

生産プロセスでガスが使用されている場合、音響カメラによって漏れを検出して報告できるため、経済的損失を軽減し、事業コストを削減できます。

Siシリーズを使用して、以下の項目を検出しましょう。

  • 二酸化炭素
  • 酸素
  • 窒素
  • その他

さまざまな生産プロセスで使用されるガスは、ビジネスにとって大きなコストとなるため、これらの漏れを最小限に抑えることで、年度末の純利益に即座に影響を与えます。

 

フリアーシステムズのSiシリーズ圧縮空気および真空システム漏れ検出用音響カメラ

音響カメラによる漏れ検知は、最小限のトレーニングで、従来の方法よりも最大10倍速く、効率の損失と潜在的な障害を特定する効果的な方法です。

デモを依頼する

音響カメラの主な利点:

  • エネルギー使用量の削減
  • CO2およびその他のガス排出量の削減
  • コンプレッサ / 真空ポンプの寿命を延長

FLIR Si シリーズの利点:

  • トレーニングの必要なし
  • 簡潔な報告
  • 漏れの定量化
  • バックグラウンドノイズフィルタリング
  • 1m(3.0フィート)から0.004L/分の小さな漏れを正確に測定

FLIR-Si2-LD Prodcut Image.png

Si2-LD

加圧漏れの検出および機械的故障の検出用

Si2 Product Image.png

Si2-Pro

部分放電の検出、加圧漏れの検出、および機械的故障の検出用

Si124-LD-Plus_composite (2) (1).png

Si124-LD Plus

Si124-LD Plusは、圧縮空気、ガス、真空の小さな漏れを検出します。

FLIR_Line_Ironbow.png

音響イメージングの詳細

si124 white paper pic.jpg

音響イメージングで圧縮空気の漏れを迅速に検出する方法

ダウンロード