FLIR_Line_Ironbow.png

自動車業界向け音響カメラSi2 Product Image.png

自動車業界では大量の圧縮空気を使用しているため、適時の空気漏れ検出は、コストとエネルギー効率、および運用の継続性にとって不可欠です。

音響カメラは、広範囲にわたる区域をスキャンし、圧縮空気漏れの正確な位置を特定する、高度な予知保全ソリューションです。FLIR Siシリーズなどの音響カメラを使用すると、シャットダウン操作を行うことなく、隠れた圧縮空気漏れを検出することができます。さらに、これらの製品は、エンジンシステムに空気を導入し、全体的な効率を低下させ、エンジンのミスファイアを引き起こす可能性のある小さな真空漏れを検出することで、品質管理を維持する重要なツールとなる可能性があります。

ROIの計算 Siシリーズを参照

Request Info

Optin

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.

音響カメラでは、次の操作が可能です。

  • 漏れの事前検出:騒音の多い工場環境では聞こえない、ごくわずかな漏れも特定できます。
  • 運用効率の維持:生産を停止することなく、メンテナンス段階にカメラをシームレスに統合します。
  • コストとエネルギーの節約を達成する:漏れの大きさと関連コストへの影響に関するAI主導の分析から洞察を得ます。
  • 情報に基づく修理の推進:リアルタイムのデータを使用して、戦略的なメンテナンスおよび修理計画を作成します。
  • サポート品質の管理:エンジンが最大限の効率とスムーズな動作のために、適切な真空密閉を備えていることを確認します。

AC13T149_00154_230609_1134_0154.png

 

投資利益率を計算する

 

フリアーシステムズのSiシリーズ圧縮空気および真空システム漏れ検出用音響カメラ

音響カメラによる超音波イメージングは、最小限のトレーニングで、従来の方法よりも最大10倍速く、効率の損失と潜在的な障害を特定する効果的な方法です。

お問い合わせ

音響カメラの主な利点:

  • エネルギー使用量の削減
  • CO2およびその他のガス排出量の削減
  • コンプレッサ / 真空ポンプの寿命を延長

FLIR Si シリーズの利点:

  • トレーニングの必要なし
  • 簡潔な報告
  • 漏れの定量化
  • バックグラウンドノイズフィルタリング
  • 1m(3.0フィート)から0.004L/分の小さな漏れを正確に測定

FLIR-Si2-LD Prodcut Image.png

Si2-LD

加圧漏れの検出および機械的故障の検出用

Si2 Product Image.png

Si2-Pro

部分放電の検出、加圧漏れの検出、および機械的故障の検出用

Si124-LD-Plus_composite (2) (1).png

Si124-LD Plus

Si124-LD Plusは、圧縮空気、ガス、真空の小さな漏れを検出します。

産業用音響カメラの詳細

si124 white paper pic.jpg

音響カメラで圧縮空気の漏れを迅速に検出する方法

ダウンロード