IRカメラを研究開発に採用する際に知っておくべき7つのこと

赤外線カメラでは、データ収集、分析、およびレポートのために、オブジェクトの温度の非接触測定を行うことができます。あらゆる種類の研究開発プロジェクトに不可欠なツールとなっており、科学や研究用途に適した特定の機能を備えたカメラが多数あります。

すべての要件を満たす熱画像(IR)カメラを選択できるよう、FLIRでは、購入前に知っておくべき7つの事項のリストを作成しました。このリストを使用すると、オプションを絞り込むことができ、最終的なカメラ選択に適した方向を示すのに役立ちます。

ポイント1:どのような温度を測定する予定ですか?

通常、IRカメラを使用する目的は、目的のオブジェクトの温度変化を測定することです。温度を測定する際に考慮すべき2つのことは、オブジェクトの温度範囲と、達成したい温度分解能です。この2つの質問に答えることで、
どのタイプの赤外線カメラと検出器がアプリケーションに最も適しているかが絞り込まれます。

ガイドをダウンロードして、全リストを入手してください。

Back to top