お客様に最適なハンドヘルドサーマルカメラとは?

ツールバッグに保管すべき最適なサーマルカメラを決定する際の重要な要素は、多くの場合、カメラの用途と、その使用計画の頻度に関係します。結局のところ、住宅用、商業用、および産業用のFLIRのサーマルカメラは、わずか数百米ドルから、その間のパフォーマンスが大幅に飛躍した5桁以上の価格帯で販売されています。適切なハンドヘルドサーマルカメラは、ユーザーが必要とする機能と機能を手頃な価格で提供します。
カメラ間で比較できる仕様は多数あるため、FLIRが提供するさまざまなサーマルカメラシリーズを評価する際に、どの仕様が最も役立つかを理解することが極めて重要です。
ここでは、考慮すべき4つの最も重要な要素について説明します。
この点を念頭に置き、FLIR E96、E8 Pro、FLIR C5という3つのハンドヘルドサーマルカメラモデルを、価格ポイントと機能とともに、それぞれの’ニーズに最も適したカメラを決定するための良い出発点として利用できます。
解像度は、特定のカメラの価格において最も大きな役割を果たすことが多いため、必要な解像度の種類、さらに、カメラを焦点を合わせ、近距離と遠距離の両方の関心点を検査する能力について考えることが重要です。
FLIR E96は、ハンドヘルド・ピストルグリップ式サーマルカメラに最適な解像度を提供します。また、このフォームファクターで最初の 640 ’480×真の熱解像度カメラを 13,549USドルで提供。結局のところ、画素数が多いほど、より詳細な情報を得ることができ、あらゆる種類のターゲットに対して、毎回、より正確な温度計測を行うことができます。
その解像度を最大限に活用するために、E96 は、自動較正が可能でダイナミック・フォーカス・オプションを提供する交換可能なレンズを幅広く提供しています。テレフォト(14°)から広角(42)までの3種類のオプションのFLIR AutoCal TMレンズにより°、このカメラは、近距離および遠距離の検査で最高のカバー範囲を提供します。
さらに、E96 は大容量でありながら交換可能なバッテリー・システムを搭載しており、長時間の使用にも柔軟に対応できます。
E8 Proは、E96と同じピストルグリップ型のモデルで、優れた機能を備えながら、価格はわずか数分の一です。$3,499USドル。その分価格も下がり、真の熱解像度の検出器は320 ×240と解像度が下がり、ピント調整機能も欠落しています。固定45°レンズは、より近距離の検査に適した視野を提供しますが、別のレンズに交換することはできません。しかし、E8-XTは、一日中使用するために必要な外部充電のためにバッテリーを交換する機能を持ち、かつ、-20°C ~ 550°C(-4°F ~ 1022°F)までのさまざまな高温検査に対応する非常に高い温度範囲を提供します。
E8 の限界により、このデバイスは、高品質で頑丈なハンドヘルド・カメラを必要とするユーザーに適していますが、視野が狭く、焦点を調整する能力が必要な長距離検査を実施する必要はありません。
E8およびE96のわずかな費用で、FLIR C5は599USドルで販売されています。160 ×120 の真の熱解像度を備えたこのデバイスは、コンパクトなポイント・アンド・シュート・スタイルのフォームファクターとタッチスクリーンを特徴としており、手袋と連動しながら簡単にポケットに収納できます。
小型ながら、2メートルからの落下にも対応できる堅牢性を持ち、一般的な作業場で見られる埃や汚れからコンポーネントを保護します。
現在FLIR ONE Pro を使用している人にとって、 C5は、1回の充電で4時間という大幅なバッテリー持続時間と、近距離で不定期に使用する場合の約30日間の待受時間、頑丈な筐体、Wi-Fi接続を備えており、素晴らしいアップグレードとなっています。
どのカメラが適切なカメラか、まだわからない場合は、ご購入前に知っておくべきサーマルカメラ仕様についてでさらに詳しい仕様をご検討ください。