FLIR Scion®サーマル単眼鏡シリーズの詳細を見る

FLIR Scion® OTMおよびPTMは類似しているように見えますが、だまされないでください。各デバイスは、固有の環境と異なるユーザーのニーズに合わせて設計されています。
新しく発売されたScion PTM(Professional Thermal Monocular)は、法執行機関の専門家向けの強力な熱監視ツールで、視界が悪い状況でも脅威やチームメンバーを常に認識できるようにします。FLIRのTruWITNESS™プラットフォームとの統合により、Scion PTMを他の都市全体のスマートセンサーとリンクさせ、公共安全機関にリアルタイムで中央集中型の情報を提供します。
Scion OTM(屋外サーマルモノキュラー)は、屋外の冒険家向けに設計されたハイテク機器で、最も厳しい環境向けに頑丈に構築され、視認の難しい環境で動物やその他の物体を素早く検出します。内蔵のmicroSDカードスロットは、野生動物との遭遇を高画質な熱画像で記録し、後でもう一度見直すのに十分なメモリを提供します。
どちらのScion単眼鏡も、FLIRの強力なBoson™コアを中心に構築されており、解像度は640と320で、9Hzと60Hzのモデルがあります。
Scion OTMの詳細についてはこちら、Scion PTMの詳細についてはこちらです。