企業によるバルクストレージゾーンでの発火予防に、サーモグラフィがどのように役立つか
火災で5000万ドルの損害:なぜ林業のバルクストレージはそれほど脆弱なのか

林業に対する脅威は高まりばかりです。実際、林業セクターではほとんどの場合、大きな火災の危険をもたらすのがバルクストレージ施設の環境です。
2023年、チリ中南部では43万ヘクタール以上の土地が壊滅的な山火事に見舞われました。林業の巨大企業であるAraucoだけでも、推定5000万ドルの損害と操業中断に遭い、気候に起因する火災事象が林業をいかに破壊させているかが明確に示されています。
これは稀な事故などではありません。鋸屑、木片、またはバークマルチを保管している製材所は、大量の可燃性物質が密集したパイルに保管されており、単に火災を引き起こす可能性があるだけでなく、ほぼ確実に発生させます。
微生物の分解、摩擦、または換気不良によって隠れた場所にホットスポットが形成され、その後、目視検査または小型プローブの目の届かない内部で数日間燻ります。
その結果として、保管された素材だけでなく、隣接する資産、機械、建物も破壊される、非常に抑えがたい壊滅的な火災が起きる可能性があります。
しかし、サーモグラフィを利用すれば、屋外の大きなパイルでも、煙や炎が発生する前に内部温度の異常を早期に検出することができます。
オペレーターにとっての課題は、裸眼での表面レベルの検査や定期的な温度チェックでは、内部の熱蓄積を確認できず、深さと場所の両方で予測できないため、有効な保護ができないことです。そこで、サーモグラフィによる異常発熱検知が変革的な役割を果たします。
スプリンクラー、一斉放水式設備、難燃ブランケットなどの標準的な消火システムは不可欠ですが、どれも発生後の対処手段です。煙、炎、または極度の表面熱が検知された場合にのみ作動しますが、完全な発火を防ぐには遅すぎることがよくあります。その結果、従業員の安全、製品、機器はすべて危険にさらされます。
フリアーシステムズの高度なサーモグラフィは、バイオマスパイルを24時間365日非接触で監視することで、火災の早期検知を可能にし、異常な温度トレンドをリアルタイムで検知します。これにより、オペレータは物質の除去または交換、換気の増加、火災が起こりうる前の局所的な抑制の作動などを通じて早期に介入することができます。
屋外バイオマスヤードには、堅牢かつインテリジェントな監視システムが必要です。フリアーシステムズのサーマルソリューションは、過酷な環境向けに設計されており、ほこり、湿気、極端な温度にも耐えることができます。製品の特徴は以下の通りです。
FLIR A500f/A700f アドバンスドスマートセンサーなどの固定式カメラ
FLIR A500f/A700f アドバンスドスマートセンサー
FLIR Axxxシリーズなどのインパクトのある自動化ソリューション
過酷な屋外環境向けの頑丈なFHシリーズR
フリアーシステムズのポートフォリオでは、産業向けにそれぞれの検知ニーズに合わせた商品が揃っています。
木材貯蔵場での火災は数日間にわたって続きます。操業を急停止させ、緊急サービスが長期で必要になり、重要な機器を損傷し、最悪の場合は、深刻な健康と環境上のリスクをもたらします。
サーモグラフィは、こうしたリスクがエスカレートする前に予測し、防止する方法を提供して、作業員、製品、利益、周辺環境を保護します。バイオエネルギープラント、製材所、木材処理現場のいずれにおいても、バルクストレージにおける異常発熱検知の導入は単なる安全対策ではありません。サイトの所有者として無視できないビジネス上の必須事項です。
フォームに記入して、フリアーシステムズのEFDエキスパートに今すぐお問い合わせください。