空気漏れの音響検出器による二酸化炭素排出量の削減

浪費削減の追求において、漏れ防止を専門とする企業は、圧縮空気システムの炭素強度を下げ、エネルギーコストを節約するための市場で最も効率的なソリューションが音響カメラであることを発見しました。

工業プロセスに必要なエネルギーを移送するための媒体として、圧縮空気が広く使用されている製造施設において、検出されない空気漏れは多大なエネルギーの浪費と財務損失を引き起こします。漏れは、エネルギーの浪費、システム圧力の低下、生産コストの増加、効率の低下など、多くの問題の原因となります。さらに、空気漏れは機器の耐用年数を短縮し、メンテナンス間隔の短縮、予定外のダウンタイム、および潜在的な安全上の危険につながります。また、漏れ率が高いと、不必要な二酸化炭素(CO2)が排出されます。これは、地球規模の気候変動の主要な推進力として広く認識されています。したがって、圧縮空気の漏れを時間内に検出することは、炭素排出量を削減する上で効果的な手段です。

Si124-LD-Plus_composite.png

FLIR Si124音響カメラ

浪費をなくすためのミッション

石油・ガスの漏れ、防止剤や圧縮空気漏れ診断サービスなどの漏れ防止ソリューションを専門とする企業が、お客様の浪費削減に役立つ空気漏れ検出器を探していました。同社は工場の規模に応じて、1回の空気漏れが年間平均約300キログラムのCO2排出量になると推定しています。彼らの試算によると、1つの工場で47か所に空気漏れが発生すると、約15,000 kWhの電力消費につながります。ただし、空気漏れによってコンプレッサーに過負荷がかかるため、さらに消費電力量が増加する可能性があります。大量の電力を絶えず消費し、CO2の排出量が増える、空気漏れに悩まされる企業向けの救済策を見つけるため、同社は漏れの箇所を正確に特定し、漏れの規模とコストの見積もりをリアルタイムで提供する空気漏れ検出器を必要としていました。

圧縮空気漏れを適時に検出することは、CO<sub>2</sub> 排出量を削減する効果的な方法です。PNG

圧縮空気漏れを適時に検出することは、CO2 排出量を削減する効果的な方法です。PNG

漏れ検出の速度と精度の劇的な改善

FLIR Si124-LD Plusなどの音響カメラを使用した際、当社とその顧客は、このデバイスが他のどのソリューションよりも効率的に漏れを検出し、コストを削減し、CO2排出量を削減することで環境にも貢献できることにすぐに気づきました。

音響カメラの導入以来、検出速度は劇的に向上し、数十メートルの距離からの漏れを検出できるようになりました。

「漏れの流速やコストも画面上で確認できるので、現場担当者の漏れに対する意識が変わったと感じます」と、製造に携わる顧客1人がユーザー体験について述べています。競合する圧縮空気漏れソリューションを使用したことがある別の顧客は、音響カメラを試して、すぐに大幅に性能が向上していることに気付いたと報告しました。

圧縮空気漏れ検出用の音響カメラの利点:

  • 隠れた圧縮空気漏れを早期に検出することで、時間、エネルギー、コストを節約します。
  • 空気およびガス漏れを早期に検出することで、稼働継続性を確保します。
  • 広範囲にわたる区域を素早くスキャンし、騒がしい環境でも重要な問題を正確に特定します。
  • 最小限のトレーニングで、メンテナンスサイクルに簡単に組み込めます。
  • 機械学習主導の分析で、リアルタイムの結果や、メンテナンスおよび修理計画のための実行可能なデータを提供します。

FLIR-Thermal-Studio_1200x628.png

Si シリーズのプラグインを搭載したFLIR Thermal Studio Suite

赤外線サーマルカメラまたはこのアプリケーションの詳細については、www.FLIR.com/si124にアクセスしてください。

Back to top