Cámaras termográficas
Serie T de FLIR
Tanto si es su responsabilidad mantener la actividad de una fábrica como el flujo de energía en las redes de distribución, las cámaras térmicas de la serie T de FLIR ofrecen la flexibilidad, la precisión y las funciones necesarias para inspeccionar los equipos de forma segura y evitar averías. Estas cámaras termográficas de gran calidad combinan un alcance y resolución extraordinarios con la ergonomía que necesitan los profesionales para trabajar cómodamente durante todo el día. Desde la rotación de 180° del bloque óptico en los modelos de la serie T500 hasta el sistema óptico de infrarrojos en HD (HDIR) de precisión OSX™ diseñado en exclusiva para los modelos T1K, la serie T ofrece el siguiente nivel en diseño y rendimiento.
Póngase en contacto con un experto