Las columnas de escape son una fuente prominente de firmas de radiación infrarroja en los vehículos aéreos. Las cámaras radiométricas avanzadas de Teledyne FLIR permiten a los investigadores no solo capturar datos de firma IR, sino también estudiar los procesos de propulsión y combustión con gran detalle y, por lo tanto, mejorar el rendimiento del motor. Por ejemplo, las cámaras termográficas pueden revelar características como la estructura de la columna, el flujo turbulento y los diamantes de choque.

Hable con un experto

Calidad de imagen inigualable para una investigación de firma precisa

Rápidas velocidades de fotogramas, altas resoluciones y óptica avanzada: las cámaras radiométricas de Teledyne FLIR le permiten realizar las mediciones más precisas y obtener imágenes de la más alta calidad en SWIR, MWIR o LWIR

spectral filtering.png

Amplíe su comprensión con el filtrado espectral

La capacidad de filtrar una cámara de infrarrojos a bandas espectrales específicas es crucial al evaluar columnas y sistemas de propulsión. Tanto si desea obtener imágenes de CO2 u otras emisiones de gas en una columna como reducir los efectos de una llama en un sistema de combustión, el filtrado espectral le permite optimizar las capacidades generales del sistema de cámara para adquirir datos significativos. Muchas de las cámaras radiométricas avanzadas de Teledyne FLIR tienen ruedas de filtro integradas de varias posiciones que pueden rellenarse con una amplia gama de filtros estándar o personalizados de densidad espectral y neutra, ya sea por FLIR o sobre el terreno por parte del usuario. Las líneas de cámaras de la serie X utilizan un sistema de soporte de filtro patentado para hacer que la instalación y extracción de filtros sea sencilla y rápida.

Acelere su investigación de firma de objetivos

Las cámaras FLIR para investigación de propulsiones y columnas tienen todo lo que necesita para acelerar su flujo de trabajo: calibración sencilla del sistema para optimizar su sistema para cualquier banda de onda y para cada medición, acceso rápido a sus datos sin procesar y una amplia gama de opciones de conectividad.

Maximice su comprensión con el software FLIR

El software FLIR Research Studio proporciona a los usuarios un control total sobre las características de la cámara, como el disparo y la sincronización, a la vez que proporciona un flujo de trabajo optimizado para registrar, analizar y compartir datos térmicos importantes. La capacidad de conectarse a varias secuencias de cámara en directo al mismo tiempo, mientras se visualizan simultáneamente datos grabados previamente, facilita la comparación de resultados entre diferentes pruebas y diferentes bandas de onda.

ddcas.png

Personalice su cámara con filtros de frío personalizados

Como fabricante de detectores infrarrojos, ROIC y conjuntos de refrigeradores Dewar integrados (IDCA), Teledyne FLIR puede crear cámaras personalizadas con filtros espectrales integrados en el Dewar. Cuando se desean cámaras de infrarrojos dedicadas para aplicaciones específicas, estos filtros fríos pueden mejorar el rendimiento de la imagen de una cámara con filtro espectral al eliminar el “ruido” creado por la emisión térmica de un filtro caliente.

Historia de la aplicación

Validación de la integridad del cohete con termografía

Lea la historia

USC Rocket Main.jpg