Las cámaras radiométricas avanzadas de Teledyne FLIR pueden ayudar a detectar defectos internos en compuestos, el fuselaje, las palas de rotor y turbina y otras estructuras aeroespaciales mediante excitación externa dirigida y la observación de diferencias térmicas en la superficie de un objetivo. Las señales de disparo y temporización estándar incorporadas admiten sistemas de termografía de bloqueo, transitorios y de pulsos para técnicas de inspección avanzadas como ensayos no destructivos (NDT, por sus siglas en inglés) o mapeo de estrés con diferencias de temperatura resolubles de tan solo 1 mK.

Ensayos no destructivos
Teledyne FLIR’s advanced radiometric cameras can help detect internal defects in composites, the fuselage, rotor and turbine blades and other aerospace structures through targeted external excitation and the observation of thermal differences on a target's surface. Standard, built-in triggering and timing signals support Lock-In, Transient, and Pulse thermography systems for advanced inspection techniques such as Non-Destructive Testing (NDT) or stress mapping with resolvable temperature differences as low as 1 mK.
Imágenes térmicas nítidas
Opciones de cámara flexibles para NDT
Socios de NDT de Teledyne FLIR
Para acelerar la implementación de sistemas de ensayos térmicos no destructivos llave en mano, Teledyne FLIR se asocia con varios proveedores líderes mundiales que proporcionan NDT llave en mano para satisfacer los requisitos únicos de cada aplicación.