Pruebas no destructivas (NDT)/pruebas de materiales
Las cámaras FLIR con capacidades de fijación, transitorio e impulso pueden realizar inspecciones avanzadas como pruebas no destructivas (NDT por sus siglas en inglés) o mapeo de estrés, resolviendo diferencias de temperatura de tan solo 1 mK. Las NDT son un método muy utilizado para evaluar las propiedades de un material, componente o sistema sin provocar daños. Las cámaras IR pueden detectar los defectos internos mediante la excitación del objetivo y la observación de las diferencias térmicas en su superficie. La termografía es una valiosa herramienta para detectar defectos y puntos e fallo en compuestos, células solares, puentes y paneles electrónicos. También es una gran herramienta para el mapeo térmico del estrés al realizar pruebas de materiales.