Cámaras FLIR para aplicaciones de prueba de alta velocidad

Las cámaras científicas de prestigio de Teledyne FLIR, la serie X, ofrecen las velocidades más altas, resolución espacial, activación avanzada y funciones de temporización que le permiten caracterizar transitorios térmicos rápidos y objetivos que se mueven a alta velocidad. Con Teledyne FLIR, obtendrá datos térmicos fiables para una amplia gama de aplicaciones de prueba de alta velocidad.

Hable con un experto

Balística

Ballistics thumb v2.gif

Estudie el comportamiento balístico de balas y proyectiles de alta velocidad a través de cámaras FLIR con las capacidades de fotograma a fotograma más avanzadas.

Pruebas de artillería

Ordinance Testing thumb.gif

Vea la rápida transformación de explosiones y realice un seguimiento de la trayectoria de varios fragmentos de objetos a través de las llamas con la mayor visibilidad.

Mecánica de armas

Weapon Mechanics thumb v2.gif

Optimice la mecánica de las armas estudiando cómo se distribuye el calor por las diferentes partes del arma durante su uso.

Pruebas de materiales

Material Testing thumb.gif

Capture datos valiosos del impacto a alta velocidad de un objetivo para estudiar y caracterizar diferentes materiales.

Alta velocidad, alta sensibilidad

Las cámaras termográficas de alta velocidad de Teledyne FLIR combinan alta resolución con velocidades de fotogramas ultrarrápidas, lo que permite a los investigadores grabar el movimiento fotograma a fotograma en sujetos en rápido movimiento o cambios rápidos de temperatura, ya sea en el laboratorio o en el rango de prueba.
x6980-x8580 hero_1200x628.jpg

Opciones de grabación flexibles

El software FLIR Research Studio y las cámaras termográficas proporcionan varias formas de grabar fácilmente datos de alta velocidad de fotogramas. Además, la activación avanzada y la grabación condicional garantizan que los eventos térmicos críticos se capturen en el momento exacto en que ocurren.

VÍDEO

Llevamos la FLIR x6900sc sobre el terreno para observar la mecánica de las armas de fuego, ver cómo reacciona la armadura corporal a las balas y atrapar una bala en pleno vuelo.

Ver el vídeo

Software para satisfacer sus necesidades

Tanto si desea una forma sencilla de registrar, analizar y compartir rápidamente datos térmicos utilizando el software Research Studio fácilmente implantable, como si necesita desarrollar una interfaz de software personalizada para satisfacer sus necesidades de pruebas únicas, Teledyne FLIR proporciona múltiples opciones de software para el control de cámaras, la transmisión de datos y el adquisidor, interfaces estándar del sector como GigE, CoaxPress y CameraLink.

Descargar

Artículo

Descargar

Foco