Solución total de FLIR para la industria de baterías para vehículos eléctricos
Calidad, seguridad y fiabilidad de la producción de baterías para VE
El sector de los vehículos eléctricos (VE) está creciendo rápidamente en todo el mundo, impulsado por una variedad de factores que incluyen: normativas gubernamentales, demanda de los consumidores de transporte respetuoso con el medio ambiente y avances tecnológicos que han hecho que los vehículos eléctricos sean más prácticos y asequibles.
Toda la cadena de la industria consta de líneas de producción semiautomática y semi/completamente automáticas que requieren herramientas más inteligentes para mantener el ritmo. La calidad a largo plazo, la fiabilidad del producto y la seguridad de los trabajadores y las instalaciones también son las principales prioridades.
FLIR ofrece la solución total para mejorar la calidad, fiabilidad y seguridad de la batería de los VE a través de su línea de cámaras termográficas, sensores de automatización y productos de prueba y medición.
De qué manera FLIR apoya la calidad y la seguridad en toda la línea de montaje de baterías para vehículos eléctricos
Garantía de calidad y seguridad del paquete de baterías
Identificar conexiones potencialmente deficientes y celdas y módulos de bajo rendimiento
Las interconexiones entre celdas, paquetes y módulos son conexiones soldadas y ensambladas mecánicamente; las conexiones deficientes o sueltas se calentarán de forma desproporcionada.
Las cámaras térmicas proporcionan datos termográficos no invasivos en tiempo real en cada paso, lo que ayuda a los fabricantes a identificar defectos, optimizar la gestión térmica y garantizar que las baterías de los vehículos eléctricos cumplan con los estándares de calidad y seguridad en cada etapa de producción.
Soporte de pruebas de BMS
Componentes de fallo de mantenimiento predictivo
Las cámaras térmicas proporcionan datos de temperatura críticos que permiten al sistema de gestión de baterías (BMS) tomar decisiones en tiempo real para mantener un funcionamiento seguro y eficiente de la batería. Este enfoque proactivo de la gestión térmica y la detección de fallos ayuda a maximizar el rendimiento, la longevidad y la seguridad de las baterías de los VE.
Supervisión de fugas térmicas
Detectar condiciones potencialmente peligrosas
Los fabricantes cargan parcial o totalmente las celdas y los módulos de la batería durante el montaje, lo que permite que la corriente fluya a medida que se conectan. Esto provoca un aumento de las temperaturas y del flujo de corriente.
Las fugas térmicas no controladas pueden provocar eventos catastróficos. La termografía puede identificar las condiciones de fugas térmicas; cuando una cámara térmica identifica una celda excesivamente caliente, el BMS puede aislar o enfriar rápidamente la celda afectada para evitar una mayor escalada.
Supervisión continua automatizada de las condiciones térmicas
Las cámaras térmicas automatizadas de FLIR son una solución flexible y configurable para satisfacer las necesidades de fabricación de baterías para vehículos eléctricos. Los modelos de montaje fijo pueden identificar una mayor cantidad de conexiones potencialmente sueltas y dar como resultado menos fallos al final de la línea del sistema de la batería. La integración de las cámaras térmicas automatizadas de FLIR en las líneas de producción empodera a los fabricantes de varias formas:
Supervisión visual y térmica
Imágenes térmicas con resolución de hasta 640 × 480 (307 200 píxeles)
Alarmas cada vez que se cruzan los umbrales de temperatura personalizados, por lo que nunca tendrá que preocuparse por omitir un solo defecto.
Fácil de instalar y compatible con protocolos industriales estándar y sistemas de gestión de vídeo, incluidos HMI, SCADA y compatibilidad opcional con ONVIF S
Productos FLIR para la industria de baterías para vehículos eléctricos
Recursos de formación en termografía de infrarrojos
Inscríbase en los cursos de formación en termografía de infrarrojos programados que ofrece el Centro de Formación en Infrarrojos (ITC). Más información
¿Tiene un grupo numeroso que necesite formación en termografía? El ITC organizará un curso de formación presencial. Solicitar formación
Inteligencia en acción con la conectividad de software de FLIR
Get in touch with us to discover the best software for your cameras
Confirm Location
Select your preferred country and language from the options below to access the appropriate version of our website.